Carro de bloco convencional largo

LGBXH35WNBBNZ1-N - SNR

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
SérieLGB
Versão de carruagemX
Altura do carroH
Size35
Tipo de PatimWN
VedaçãoBB - End seals on both sides, side seals
Classe de precisãoN
Classe de pré-cargaZ1
MateriaisCarbon steel
Opção especialN - Standard
Conexão de Lubrificação00 - Hydraulic type grease nipple 67°
LubrificanteA - SNR LUB HEAVY DUTY
H35 mm
W100 mm
W215,5 mm
E4 mm
L - Comprimento103 mm
B - Largura flange76 mm
J50 mm
J150 mm
MQM 8
l8 mm
L178 mm
H2M 6
T18,7 mm
N12 mm
T28 mm
L24,65 mm
H3M 6
Lx5 mm
Peso1,45 kg
DESEMPENHO
C5028,98 kN
C10023 kN
C051,27 kN
Mx1,756 kN-m
My0,579 kN-m
Mz0,579 kN-m