Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| Série | LGB |
| Versão de carruagem | X |
| Altura do carro | H |
| Size | 45 |
| Tipo de Patim | BL |
| Vedação | SS - End seals on both sides, inner and side seals |
| Classe de precisão | N |
| Classe de pré-carga | Z0 |
| Materiais | Carbon steel |
| Opção especial | N - Standard |
| Conexão de Lubrificação | 00 - Hydraulic type grease nipple 67° |
| Lubrificante | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
| H | 70 mm |
| W | 86 mm |
| W2 | 20,5 mm |
| E | 8,9 mm |
| L - Comprimento | 145 mm |
| B - Largura flange | 60 mm |
| J | 60 mm |
| MQ | M 10 |
| l | 18 mm |
| L1 | 110 mm |
| H2 | M 8 |
| T1 | 24,5 mm |
| N | 10,8 mm |
| T2 | 24,5 mm |
| L2 | 8 mm |
| H3 | M 8 |
| Lx | 7,5 mm |
| Peso | 2,67 kg |

| DESEMPENHO | | C50 | 70,47 kN |
| C100 | 55,93 kN |
| C0 | 132,39 kN |
| Mx | 2,798 kN-m |
| My | 2,17 kN-m |
| Mz | 2,17 kN-m |