Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
Série | LGB |
Versão de carruagem | X |
Altura do carro | H |
Size | 45 |
Tipo de Patim | FE |
Número de patins | 2 |
Vedação | SS - End seals on both sides, inner and side seals |
Fixação de carris | L |
Comprimento do trilho | 5040 mm |
Classe de precisão | N |
Classe de pré-carga | Z2 |
Arranjo dos Trilhos | 1 |
Materiais | Carbon steel |
Opção especial | N - Standard |
Conexão de Lubrificação | 00 - Hydraulic type grease nipple 67° |
Lubrificante | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
H | 60 mm |
W | 120 mm |
W2 | 37,5 mm |
E | 8,9 mm |
L - Comprimento | 187 mm |
B - Largura flange | 100 mm |
J | 80 mm |
MQ | M 12 |
ih | 10,6 mm |
l | 16 mm |
L1 | 139 mm |
H2 | M 8 |
T1 | 14,4 mm |
N | 10,8 mm |
T2 | 14,5 mm |
L2 | 8 mm |
H3 | M 8 |
Lx | 7,5 mm |
W1 | 45 mm |
H1 | 31,1 mm |
G1 | 52,5 mm |
F | 105 mm |
d | 14 mm |
D2 | 20 mm |
h4 | 17 mm |
Peso | 55,264 kg |

DESEMPENHO | |
---|---|
C50 | 81,42 kN |
C100 | 64,62 kN |
C0 | 166,87 kN |
Mx | 3,527 kN-m |
My | 3,455 kN-m |
Mz | 3,455 kN-m |