Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
Série | LGB |
Versão de carruagem | X |
Altura do carro | S |
Size | 25 |
Tipo de Patim | BN |
Número de patins | 2 |
Vedação | SS - End seals on both sides, inner and side seals |
Fixação de carris | L |
Comprimento do trilho | 280 mm |
Classe de precisão | N |
Classe de pré-carga | Z1 |
Arranjo dos Trilhos | 1 |
Materiais | Carbon steel |
Opção especial | N - Standard |
Conexão de Lubrificação | 00 - Hydraulic type grease nipple 67° |
Lubrificante | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
H | 33 mm |
W | 48 mm |
W2 | 12,5 mm |
E | 5,8 mm |
L - Comprimento | 79,7 mm |
B - Largura flange | 35 mm |
J | 35 mm |
MQ | M 6 |
l | 6,8 mm |
L1 | 57,5 mm |
H2 | M 6 |
T1 | 7,2 mm |
N | 12,2 mm |
T2 | 6,4 mm |
L2 | 4,65 mm |
H3 | M 6 |
Lx | 5 mm |
W1 | 23 mm |
H1 | 19,2 mm |
G1 | 20 mm |
F | 60 mm |
d | 7 mm |
D2 | 11 mm |
h4 | 9 mm |
Peso | 1,566 kg |

DESEMPENHO | |
---|---|
C50 | 20,44 kN |
C100 | 16,22 kN |
C0 | 41,73 kN |
Mx | 0,447 kN-m |
My | 0,358 kN-m |
Mz | 0,358 kN-m |