Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| Série | LGB |
| Versão de carruagem | X |
| Altura do carro | S |
| Size | 30 |
| Tipo de Patim | BS |
| Vedação | SS - End seals on both sides, inner and side seals |
| Classe de precisão | N |
| Classe de pré-carga | Z1 |
| Materiais | Carbon steel |
| Opção especial | N - Standard |
| Conexão de Lubrificação | 00 - Hydraulic type grease nipple 67° |
| Lubrificante | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
| H | 42 mm |
| W | 60 mm |
| W2 | 16 mm |
| E | 7 mm |
| L - Comprimento | 64,2 mm |
| B - Largura flange | 40 mm |
| MQ | M 8 |
| l | 10 mm |
| L1 | 37,2 mm |
| H2 | M 6 |
| T1 | 8 mm |
| N | 11,7 mm |
| T2 | 5,5 mm |
| L2 | 6 mm |
| H3 | M 6 |
| Lx | 5 mm |
| Peso | 0,5 kg |

| DESEMPENHO | | C50 | 14,99 kN |
| C100 | 11,9 kN |
| C0 | 27,51 kN |
| Mx | 0,356 kN-m |
| My | 0,153 kN-m |
| Mz | 0,153 kN-m |