Carrinho de guia de blocos padrão convencional

LGBXS55BESSNZ0-N - SNR

LGBXS55BESSNZ0-N

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
SérieLGB
Versão de carruagemX
Altura do carroS
Size55
Tipo de PatimBE
VedaçãoSS - End seals on both sides, inner and side seals
Classe de precisãoN
Classe de pré-cargaZ0
MateriaisCarbon steel
Opção especialN - Standard
Conexão de Lubrificação00 - Hydraulic type grease nipple 67°
LubrificanteA - SNR LUB HEAVY DUTY
H70 mm
W100 mm
W223,5 mm
E12,7 mm
L - Comprimento210 mm
B - Largura flange75 mm
J95 mm
MQM 12
l22 mm
L1171 mm
H2M 8
T114 mm
N11,7 mm
T214,5 mm
L210 mm
H3M 8
Lx7,5 mm
Peso3,97 kg
undefined
DESEMPENHO
C50130,76 kN
C100103,78 kN
C0259,71 kN
Mx6,43 kN-m
My6,617 kN-m
Mz6,617 kN-m