• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Sistema de guia estreito em miniatura com cadeia de esferas

LGMC09BN1BBL00056NZ1-1-0-5.0N - SNR

LGMC09BN1BBL00056NZ1-1-0-5.0N

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
SérieLGM
Versão de carruagemC
Size9
Tipo de PatimBN
Número de patins1
VedaçãoBB - End seals on both sides, side seals
Fixação de carrisL
Comprimento do trilho56 mm
Classe de precisãoN
Classe de pré-cargaZ1
Arranjo dos Trilhos1
MateriaisCorrosion resistant material
Opção especialN - Standard
Conexão de Lubrificação09 - Lubrication hole
LubrificanteA - SNR LUB HEAVY DUTY
H10 mm
W20 mm
W25,5 mm
E2,2 mm
L - Comprimento30,8 mm
B - Largura flange15 mm
J10 mm
MQM 3
l2,8 mm
L119,5 mm
H2ø 1,5
T12,4 mm
H3ø 1,5
W19 mm
H16,05 mm
G15 mm
F20 mm
d3,5 mm
D26 mm
h43,3 mm
Peso0,036 kg
undefined
DESEMPENHO
C502,68 kN
C1002,13 kN
C02,28 kN
Mx0,011 kN-m
My0,008 kN-m
Mz0,008 kN-m