Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
Série | LGM |
Versão de carruagem | C |
Size | 9 |
Tipo de Patim | BN |
Número de patins | 4 |
Vedação | BB - End seals on both sides, side seals |
Fixação de carris | L |
Comprimento do trilho | 155 mm |
Classe de precisão | N |
Classe de pré-carga | Z1 |
Arranjo dos Trilhos | 1 |
Materiais | Corrosion resistant material |
Opção especial | N - Standard |
Conexão de Lubrificação | 09 - Lubrication hole |
Lubrificante | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
H | 10 mm |
W | 20 mm |
W2 | 5,5 mm |
E | 2,2 mm |
L - Comprimento | 30,8 mm |
B - Largura flange | 15 mm |
J | 10 mm |
MQ | M 3 |
l | 2,8 mm |
L1 | 19,5 mm |
H2 | ø 1,5 |
T1 | 2,4 mm |
H3 | ø 1,5 |
W1 | 9 mm |
H1 | 6,05 mm |
G1 | 7,5 mm |
F | 20 mm |
d | 3,5 mm |
D2 | 6 mm |
h4 | 3,3 mm |
Peso | 0,117 kg |

DESEMPENHO | |
---|---|
C50 | 2,68 kN |
C100 | 2,13 kN |
C0 | 2,28 kN |
Mx | 0,011 kN-m |
My | 0,008 kN-m |
Mz | 0,008 kN-m |