• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Sistema de guia estreito em miniatura com cadeia de esferas

LGMC12BN1BBL00095NZ0-1-0-10.0N - SNR

LGMC12BN1BBL00095NZ0-1-0-10.0N

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
SérieLGM
Versão de carruagemC
Size12
Tipo de PatimBN
Número de patins1
VedaçãoBB - End seals on both sides, side seals
Fixação de carrisL
Comprimento do trilho95 mm
Classe de precisãoN
Classe de pré-cargaZ0
Arranjo dos Trilhos1
MateriaisCorrosion resistant material
Opção especialN - Standard
Conexão de Lubrificação09 - Lubrication hole
LubrificanteA - SNR LUB HEAVY DUTY
H13 mm
W27 mm
W27,5 mm
E2 mm
L - Comprimento34 mm
B - Largura flange20 mm
J15 mm
MQM 3
l3,2 mm
L120,3 mm
H2ø 2,0
T13 mm
H3ø 2,0
W112 mm
H17,25 mm
G110 mm
F25 mm
d3,5 mm
D26 mm
h44,25 mm
Peso0,089 kg
undefined
DESEMPENHO
C503,97 kN
C1003,15 kN
C03,46 kN
Mx0,023 kN-m
My0,012 kN-m
Mz0,012 kN-m