Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| Série | LGM |
| Versão de carruagem | C |
| Size | 12 |
| Tipo de Patim | WN |
| Número de patins | 4 |
| Vedação | BB - End seals on both sides, side seals |
| Fixação de carris | L |
| Comprimento do trilho | 350 mm |
| Classe de precisão | N |
| Classe de pré-carga | Z0 |
| Arranjo dos Trilhos | 1 |
| Materiais | Corrosion resistant material |
| Opção especial | N - Standard |
| Conexão de Lubrificação | 09 - Lubrication hole |
| Lubrificante | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
| H | 14 mm |
| W | 40 mm |
| W2 | 8 mm |
| E | 3,8 mm |
| L - Comprimento | 44,5 mm |
| B - Largura flange | 28 mm |
| J | 15 mm |
| MQ | M 3 |
| l | 3,5 mm |
| L1 | 30,5 mm |
| H2 | ø 2,0 |
| T1 | 3 mm |
| H3 | ø 2,0 |
| W1 | 24 mm |
| H1 | 8,7 mm |
| G1 | 15 mm |
| F | 40 mm |
| d | 4,5 mm |
| D2 | 8 mm |
| h4 | 4,5 mm |
| Peso | 0,744 kg |

| DESEMPENHO | | C50 | 5,41 kN |
| C100 | 4,29 kN |
| C0 | 5,26 kN |
| Mx | 0,066 kN-m |
| My | 0,026 kN-m |
| Mz | 0,026 kN-m |