
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
Série | LGM |
Versão de carruagem | C |
Size | 15 |
Tipo de Patim | BN |
Número de patins | 2 |
Vedação | BB - End seals on both sides, side seals |
Fixação de carris | L |
Comprimento do trilho | 110 mm |
Classe de precisão | N |
Classe de pré-carga | Z0 |
Arranjo dos Trilhos | 1 |
Materiais | Corrosion resistant material |
Opção especial | N - Standard |
Conexão de Lubrificação | 02 - Cup head grease nipple 0° |
Lubrificante | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
H | 16 mm |
W | 32 mm |
W2 | 8,5 mm |
E | 4 mm |
L - Comprimento | 42 mm |
B - Largura flange | 25 mm |
J | 20 mm |
MQ | M 3 |
l | 3,5 mm |
L1 | 25,3 mm |
H2 | M 3 |
T1 | 3,5 mm |
N | 5 mm |
H3 | M 3 |
W1 | 15 mm |
H1 | 9,5 mm |
G1 | 15 mm |
F | 40 mm |
d | 3,5 mm |
D2 | 6 mm |
h4 | 4,5 mm |
Peso | 0,209 kg |

DESEMPENHO | |
---|---|
C50 | 6,6 kN |
C100 | 5,24 kN |
C0 | 5,66 kN |
Mx | 0,04 kN-m |
My | 0,026 kN-m |
Mz | 0,026 kN-m |