• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Sistema de guia estreito em miniatura com cadeia de esferas

LGMC15BN2BBL00150NZ0-1-0-15.0N - SNR

LGMC15BN2BBL00150NZ0-1-0-15.0N

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
SérieLGM
Versão de carruagemC
Size15
Tipo de PatimBN
Número de patins2
VedaçãoBB - End seals on both sides, side seals
Fixação de carrisL
Comprimento do trilho150 mm
Classe de precisãoN
Classe de pré-cargaZ0
Arranjo dos Trilhos1
MateriaisCorrosion resistant material
Opção especialN - Standard
Conexão de Lubrificação02 - Cup head grease nipple 0°
LubrificanteA - SNR LUB HEAVY DUTY
H16 mm
W32 mm
W28,5 mm
E4 mm
L - Comprimento42 mm
B - Largura flange25 mm
J20 mm
MQM 3
l3,5 mm
L125,3 mm
H2M 3
T13,5 mm
N5 mm
H3M 3
W115 mm
H19,5 mm
G115 mm
F40 mm
d3,5 mm
D26 mm
h44,5 mm
Peso0,252 kg
undefined
DESEMPENHO
C506,6 kN
C1005,24 kN
C05,66 kN
Mx0,04 kN-m
My0,026 kN-m
Mz0,026 kN-m