Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDownloads
Nenhum documento disponível
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
Série | LGM |
Versão de carruagem | C |
Size | 15 |
Tipo de Patim | WN |
Número de patins | 2 |
Vedação | BB - End seals on both sides, side seals |
Fixação de carris | L |
Comprimento do trilho | 280 mm |
Classe de precisão | N |
Classe de pré-carga | Z1 |
Arranjo dos Trilhos | 1 |
Materiais | Corrosion resistant material |
Opção especial | N - Standard |
Conexão de Lubrificação | 02 - Cup head grease nipple 0° |
Lubrificante | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
H | 14 mm |
W | 40 mm |
W2 | 8 mm |
E | 3,8 mm |
L - Comprimento | 44,5 mm |
B - Largura flange | 28 mm |
J | 15 mm |
MQ | M 3 |
l | 3,5 mm |
L1 | 30,5 mm |
H2 | ø 2,0 |
T1 | 3 mm |
H3 | ø 2,0 |
W1 | 42 mm |
H1 | 9,5 mm |
G1 | 20 mm |
F | 40 mm |
WH | 23 mm |
d | 4,5 mm |
D2 | 8 mm |
h4 | 4,5 mm |
Peso | 0,936 kg |
DESEMPENHO | |
---|---|
C50 | 5,41 kN |
C100 | 4,29 kN |
C0 | 5,26 kN |
Mx | 0,066 kN/m |
My | 0,026 kN/m |
Mz | 0,026 kN/m |