Sistema convencional de guia estreito em miniatura

LGMX07BN1BBL00400NZ1-1-0-5.0N - SNR

LGMX07BN1BBL00400NZ1-1-0-5.0N

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
SérieLGM
Versão de carruagemX
Size7
Tipo de PatimBN
Número de patins1
VedaçãoBB - End seals on both sides, side seals
Fixação de carrisL
Comprimento do trilho400 mm
Classe de precisãoN
Classe de pré-cargaZ1
Arranjo dos Trilhos1
MateriaisCorrosion resistant material
Opção especialN - Standard
Conexão de Lubrificação09 - Lubrication hole
LubrificanteA - SNR LUB HEAVY DUTY
H8 mm
W17 mm
W25 mm
E1,5 mm
L - Comprimento24 mm
B - Largura flange12 mm
J8 mm
MQM 2
l2,3 mm
L113 mm
H2ø 1,1
T11,7 mm
H3ø 1,1
W17 mm
H14,7 mm
G15 mm
F15 mm
d2,4 mm
D24,4 mm
h42,4 mm
Peso0,11 kg
undefined
DESEMPENHO
C501,296 kN
C1001,03 kN
C01,518 kN
Mx0,005 kN-m
My0,003 kN-m
Mz0,003 kN-m