Sistema convencional de guia estreito em miniatura

LGMX09BN2BBL00095NZ0-1-0-7.5N - SNR

LGMX09BN2BBL00095NZ0-1-0-7.5N

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
SérieLGM
Versão de carruagemX
Size9
Tipo de PatimBN
Número de patins2
VedaçãoBB - End seals on both sides, side seals
Fixação de carrisL
Comprimento do trilho95 mm
Classe de precisãoN
Classe de pré-cargaZ0
Arranjo dos Trilhos1
MateriaisCorrosion resistant material
Opção especialN - Standard
Conexão de Lubrificação09 - Lubrication hole
LubrificanteA - SNR LUB HEAVY DUTY
H10 mm
W20 mm
W25,5 mm
E2,2 mm
L - Comprimento30,8 mm
B - Largura flange15 mm
J10 mm
MQM 3
l2,8 mm
L119,5 mm
H2ø 1,5
T12,4 mm
H3ø 1,5
W19 mm
H16,05 mm
G17,5 mm
F20 mm
d3,5 mm
D26 mm
h43,3 mm
Peso0,065 kg
undefined
DESEMPENHO
C502,03 kN
C1001,61 kN
C02,28 kN
Mx0,011 kN-m
My0,008 kN-m
Mz0,008 kN-m