• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Sistema convencional de guia em miniatura larga

LGMX12WN1BBL00100HZ0-1-0-10.0N - SNR

LGMX12WN1BBL00100HZ0-1-0-10.0N

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
SérieLGM
Versão de carruagemX
Size12
Tipo de PatimWN
Número de patins1
VedaçãoBB - End seals on both sides, side seals
Fixação de carrisL
Comprimento do trilho100 mm
Classe de precisãoH
Classe de pré-cargaZ0
Arranjo dos Trilhos1
MateriaisCorrosion resistant material
Opção especialN - Standard
Conexão de Lubrificação09 - Lubrication hole
LubrificanteA - SNR LUB HEAVY DUTY
H14 mm
W40 mm
W28 mm
E3,8 mm
L - Comprimento44,5 mm
B - Largura flange28 mm
J15 mm
MQM 3
l3,5 mm
L130,5 mm
H2ø 2,0
T13 mm
H3ø 2,0
G110 mm
Peso0,205 kg
undefined
DESEMPENHO
C504,36 kN
C1003,46 kN
C05,26 kN
Mx0,066 kN-m
My0,026 kN-m
Mz0,026 kN-m