Size | 15 |
Tipo de Patim | WN |
Número de patins | 1 |
Vedação | BB - End seals on both sides, side seals |
Fixação de carris | L |
Comprimento do trilho | 170 mm |
Classe de precisão | N |
Classe de pré-carga | Z1 |
Arranjo dos Trilhos | 1 |
Materiais | Corrosion resistant material |
Opção especial | N - Standard |
Conexão de Lubrificação | 02 - Cup head grease nipple 0° |
Lubrificante | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
H | 16 mm |
W | 60 mm |
W2 | 9 mm |
E | 4 mm |
L - Comprimento | 55,5 mm |
B - Largura flange | 45 mm |
J | 20 mm |
MQ | M 4 |
l | 4,5 mm |
L1 | 38,5 mm |
H2 | M 3 |
T1 | 3,5 mm |
N | 5 mm |
H3 | M 3 |
W1 | 42 mm |
H1 | 9,5 mm |
G1 | 5 mm |
F | 40 mm |
WH | 23 mm |
d | 4,5 mm |
D2 | 8 mm |
h4 | 4,5 mm |
Peso | 0,616 kg |
DESEMPENHO | |
---|---|
C50 | 7,49 kN |
C100 | 5,94 kN |
C0 | 8,48 kN |
Mx | 0,174 kN/m |
My | 0,051 kN/m |
Mz | 0,051 kN/m |