Please choose the correct Shipment option when confirming order – Economy Express is for France orders only.

Please note that shipments may be delayed due to transport difficulties. We apologise for any inconvenience this may cause.

Voltar

LUBER DRIVE KIT 120-FOOD - SNR

LUBER DRIVE KIT 120-FOOD

DRIVE BOOSTER: powerful and precise electromechanical lubricator. The FOOD version is provided with a multi-purpose grease for the food and pharmaceutical industries. Complies with NSF-H1 recommendations. Its capacity is 120cm³.

Solução de lubrificação com bom desempenho e ecológica, o lubrificante automático monoponto DRIVE atende às aplicações que precisam de uma lubrificação muito precisa.

Downloads

Folha de dados técnica

Manual do utilizador

Ficha técnica do lubrificante

Ficha do produto

Ficha técnica detalhada

Certificação NSF

KitEste kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)- LUBER DRIVE-UNIT- LUBER DRIVE REFILL 120 FOOD
FAÇA LOGIN para adicionar produtos à sua cesta
Contate-Nos
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DO LUBRIFICANTE
Tipo de lubrificanteGraxa
Consistência2
Óleo baseMineral parafinico
EspessanteAlumínio complexo
Temperatura máxima de utilização do lubrificante120 °C
Temperatura mínima de utilização do lubrificante-30 °C
Viscosidade a 100°C22 cst
Viscosidade a 40°C195 cst
PRINCIPAIS RECURSOS DO GREASER
Certificação ATEXNão
Capacidade120 cm³
Diâmetro71 mm
Tempo de distribuição1 a 12 meses
Driving typeElectromecanique
Comprimento178 mm
Peso0,14 kg
Pressão máxima6 bar
Temperatura máxima de utilização60 °C
Temperatura mínima de utilização-10 °C
Tipo de lubrificanteFood