Solução de lubrificação com bom desempenho e ecológica, o lubrificante automático monoponto DRIVE atende às aplicações que precisam de uma lubrificação muito precisa.
Folha de dados técnica
Manual do utilizador
Ficha técnica do lubrificante
Ficha do produto
Ficha técnica detalhada
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DO LUBRIFICANTE | |
---|---|
Tipo de lubrificante | Graxa |
Consistência | 2 |
Óleo base | Sintético |
Espessante | Poliurée |
Temperatura máxima de utilização do lubrificante | 180 °C |
Temperatura mínima de utilização do lubrificante | -40 °C |
Viscosidade a 100°C | 12 cst |
Viscosidade a 40°C | 80 cst |
PRINCIPAIS RECURSOS DO GREASER | |
---|---|
Certificação ATEX | Não |
Capacidade | 120 cm³ |
Diâmetro | 71 mm |
Tempo de distribuição | 1 a 12 meses |
Driving type | Electromecanique |
Comprimento | 178 mm |
Peso | 0,14 kg |
Pressão máxima | 6 bar |
Temperatura máxima de utilização | 60 °C |
Temperatura mínima de utilização | -10 °C |
Tipo de lubrificante | High Temp MP |