• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Drive

LUBER DRIVE KIT 120 UNIVERSAL + - SNR

LUBER DRIVE KIT 120 UNIVERSAL +

DRIVE Booster, a high-performance and environmentally friendly automatic single-point lubrication system, is designed for applications requiring highly accurate grease distribution. The UNIVERSAL + is a general-purpose grease for industry, behaving well in the presence of water and offering excellent protection against wear and corrosion. Its capacity is 120cm³.

A NTN oferece uma unidade de controlo de fluxo e uma gama de recargas de massa lubrificante de 60, 120, 250 e 500 cm3 para os lubrificadores de ponto único DRIVE Booster.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DO LUBRIFICANTE
Tipo de lubrificanteGraxa
Consistência2
Óleo baseMineral
EspessanteLítio / cálcio
Temperatura máxima de utilização do lubrificante130 °C
Temperatura mínima de utilização do lubrificante-30 °C
Viscosidade a 100°C11,5 cst
Viscosidade a 40°C150 cst
PRINCIPAIS RECURSOS DO GREASER
Certificação ATEXNon/No
Capacidade120 cm³
Diâmetro75 mm
Tempo de distribuição1 a 12 meses
Driving typeElectromecanique
Comprimento178 mm
Peso635 kg
Pressão máxima6 bar
Pression maxi7,5 bar
Temperatura máxima de utilização60 °C
Tipo de lubrificanteUniversal +