Please choose the correct Shipment option when confirming order – Economy Express is for France orders only.

Please note that shipments may be delayed due to transport difficulties. We apologise for any inconvenience this may cause.

Voltar

LUBER DRIVE KIT 250-CHAIN OIL - SNR

LUBER DRIVE KIT 250-CHAIN OIL

Solução de lubrificação com bom desempenho e ecológica, o lubrificante automático monoponto DRIVE atende às aplicações que precisam de uma lubrificação muito precisa.

Downloads

Folha de dados técnica

Manual do utilizador

Ficha técnica do lubrificante

Ficha do produto

Ficha técnica detalhada

KitEste kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)- LUBER DRIVE REFILL 250 CHAIN OIL- LUBER DRIVE-UNIT
FAÇA LOGIN para adicionar produtos à sua cesta
Contate-Nos
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DO LUBRIFICANTE
Tipo de lubrificanteÓleo
Óleo baseEsther + PAO
Temperatura máxima de utilização do lubrificante250 °C
Temperatura mínima de utilização do lubrificante-20 °C
Viscosidade a 100°C28 cst
Viscosidade a 40°C320 cst
PRINCIPAIS RECURSOS DO GREASER
Certificação ATEXNão
Capacidade250 cm³
Diâmetro71 mm
Tempo de distribuição1 a 12 meses
Driving typeElectromecanique
Comprimento228 mm
Peso0,27 kg
Pressão máxima6 bar
Temperatura máxima de utilização60 °C
Temperatura mínima de utilização-10 °C
Tipo de lubrificanteChain Oil