Solução de lubrificação com bom desempenho e ecológica, o lubrificante automático monoponto DRIVE atende às aplicações que precisam de uma lubrificação muito precisa.
Folha de dados técnica
Especificações
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DO LUBRIFICANTE | |
---|---|
Tipo de lubrificante | Gordura |
Consistência | 2 |
Óleo base | Mineral |
Espessante | Lítio com aditivos EP |
Temperatura máxima de utilização do lubrificante | 150 °C |
Temperatura mínima de utilização do lubrificante | -30 °C |
Viscosidade a 100°C | 15 cst |
Viscosidade a 40°C | 150 cst |
PRINCIPAIS RECURSOS DO GREASER | |
---|---|
Certificação ATEX | Não |
Capacidade | 250 cm³ |
Diâmetro | 71 mm |
Tempo de distribuição | 1 a 12 meses |
Comprimento | 228 mm |
Peso | 0,27 kg |
Pressão máxima | 6 bar |
Temperatura máxima de utilização | 60 °C |
Temperatura mínima de utilização | -10 °C |