Solução de lubrificação com bom desempenho e ecológica, o lubrificante automático monoponto DRIVE atende às aplicações que precisam de uma lubrificação muito precisa.
Folha de dados técnica
Especificações
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DO LUBRIFICANTE | |
---|---|
Tipo de lubrificante | Gordura |
Consistência | 2 |
Óleo base | Semissintético |
Espessante | Lítio / cálcio |
Temperatura máxima de utilização do lubrificante | 140 °C |
Temperatura mínima de utilização do lubrificante | -20 °C |
Viscosidade a 40°C | 160 cst |
PRINCIPAIS RECURSOS DO GREASER | |
---|---|
Certificação ATEX | Não |
Capacidade | 250 cm³ |
Tempo de distribuição | 1 a 12 meses |
Driving type | Eletrochimique |
Comprimento | 215 mm |
Peso | 0,65 kg |
Pressão máxima | 6 bar |
Temperatura máxima de utilização | 60 °C |
Temperatura mínima de utilização | -10 °C |
Tipo de lubrificante | Vib |