DRIVE Booster, a high-performance and environmentally friendly automatic single-point lubrication system, is designed for applications requiring highly accurate grease distribution. The FOOD CHAIN OIL version is an edible chain oil for the food and pharmaceutical industries. It complies with NSF-H1* recommendations. It offers good protection against wear and corrosion, as well as good resistance to seizing. Its capacity is 250cm³.
A NTN oferece uma unidade de controlo de fluxo e uma gama de recargas de massa lubrificante de 60, 120, 250 e 500 cm3 para os lubrificadores de ponto único DRIVE Booster.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DO LUBRIFICANTE | |
|---|---|
| Tipo de lubrificante | Óleo |
| Óleo base | Esther + PAO |
| Temperatura máxima de utilização do lubrificante | 120 °C |
| Temperatura mínima de utilização do lubrificante | -30 °C |
| Viscosidade a 100°C | 28 cst |
| Viscosidade a 40°C | 320 cst |
| PRINCIPAIS RECURSOS DO GREASER | |
|---|---|
| Certificação ATEX | Non/No |
| Capacidade | 250 cm³ |
| Diâmetro | 75 mm |
| Tempo de distribuição | 1 a 12 meses |
| Driving type | Electromecanique |
| Comprimento | 228 mm |
| Peso | 795 kg |
| Pressão máxima | 6 bar |
| Pression maxi | 7,5 bar |
| Temperatura máxima de utilização | 60 °C |
| Tipo de lubrificante | Food Chain Oil |