DRIVE Booster, a high-performance and environmentally friendly automatic single-point lubrication system, is designed for applications requiring highly accurate grease distribution. The CHAIN OIL is a synthetic oil for chains with high lubricating qualities even at high temperatures, offering excellent dispersion, superior resistance to heavy loads and wear, good adherence and low residue formation. Its capacity is 500cm³.
A NTN oferece uma unidade de controlo de fluxo e uma gama de recargas de massa lubrificante de 60, 120, 250 e 500 cm3 para os lubrificadores de ponto único DRIVE Booster.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DO LUBRIFICANTE | |
|---|---|
| Tipo de lubrificante | Óleo |
| Óleo base | Esther + PAO |
| Temperatura máxima de utilização do lubrificante | 250 °C |
| Temperatura mínima de utilização do lubrificante | -20 °C |
| Viscosidade a 100°C | 28 cst |
| Viscosidade a 40°C | 320 cst |
| PRINCIPAIS RECURSOS DO GREASER | |
|---|---|
| Certificação ATEX | Non/No |
| Capacidade | 500 cm³ |
| Diâmetro | 75 mm |
| Tempo de distribuição | 1 à 6 mois au mois pres |
| Driving type | Electromecanique |
| Comprimento | 324 mm |
| Peso | 1,313 kg |
| Pressão máxima | 6 bar |
| Pression maxi | 7,5 bar |
| Temperatura máxima de utilização | 60 °C |
| Tipo de lubrificante | Chain Oil |