Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Solução de lubrificação com bom desempenho, flexível e econômica, o lubrificante automático monoponto READY é ideal para a maior parte das suas aplicações .
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Folha de dados técnica Manual do utilizador Ficha técnica do lubrificante Ficha do produto Ficha técnica detalhada Product information CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DO LUBRIFICANTE Tipo de lubrificante Graxa Consistência 2 Óleo base Semissintético Espessante Lítio / cálcio Temperatura máxima de utilização do lubrificante 140 °C Temperatura mínima de utilização do lubrificante -20 °C Viscosidade a 100°C 25 cst Viscosidade a 40°C 360 cst
PRINCIPAIS RECURSOS DO GREASER Certificação ATEX Oui/Yes Capacidade 60 cm³ Diâmetro 58 mm Tempo de distribuição 1 a 12 meses Driving type Eletrochimique Comprimento 84,5 mm Peso 0,145 kg Pressão máxima 5 bar Pression maxi 5 bar Temperatura máxima de utilização 60 °C Temperatura mínima de utilização -20 °C Tipo de lubrificante Vib