Ready

LUBER READY FOOD CHAIN OIL - SNR

LUBER READY FOOD CHAIN OIL

Solução de lubrificação com bom desempenho, flexível e econômica, o lubrificante automático monoponto READY é ideal para a maior parte das suas aplicações.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DO LUBRIFICANTE
Tipo de lubrificanteÓleo
Óleo baseEsther + PAO
Temperatura máxima de utilização do lubrificante120 °C
Temperatura mínima de utilização do lubrificante-30 °C
Viscosidade a 100°C26 cst
Viscosidade a 40°C220 cst
PRINCIPAIS RECURSOS DO GREASER
Certificação ATEXOui/Yes
Capacidade125 cm³
Diâmetro58 mm
Tempo de distribuição1 a 12 meses
Comprimento117 mm
Peso0,215 kg
Pressão máxima5 bar
Pression maxi5 bar
Temperatura máxima de utilização60 °C
Temperatura mínima de utilização-20 °C
Tipo de lubrificanteFood Chain Oil