Solução de lubrificação com bom desempenho, flexível e econômica, o lubrificante automático monoponto READY é ideal para a maior parte das suas aplicações.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DO LUBRIFICANTE | |
---|---|
Tipo de lubrificante | Graxa |
Consistência | 2 |
Óleo base | Mineral |
Espessante | Lítio / cálcio |
Temperatura máxima de utilização do lubrificante | 130 °C |
Temperatura mínima de utilização do lubrificante | -30 °C |
Viscosidade a 100°C | 11,5 cst |
Viscosidade a 40°C | 150 cst |
PRINCIPAIS RECURSOS DO GREASER | |
---|---|
Certificação ATEX | Oui/Yes |
Capacidade | 125 cm³ |
Diâmetro | 58 mm |
Tempo de distribuição | 1 a 12 meses |
Driving type | Eletrochimique |
Comprimento | 117 mm |
Peso | 0,215 kg |
Pressão máxima | 5 bar |
Pression maxi | 5 bar |
Temperatura máxima de utilização | 60 °C |
Temperatura mínima de utilização | -20 °C |
Tipo de lubrificante | Universal + |