• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Smart

LUBER SMART 125 FOOD - SNR

LUBER SMART 125 FOOD

SMART BOOSTER, the electrochemical lubricator independent of ambiant temperature. The FOOD version is provided with a multi-purpose grease for the food and pharmaceutical industries. Complies with NSF-H1 recommendations. Its capacity is 125cm³.

SMART Booster automatic single-point lubricators from NTN are high-performance greasing solutions specially designed for applications subject to temperature variations, featuring a range of 125cm3 grease refills and a flow control unit.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DO LUBRIFICANTE
Tipo de lubrificanteGraxa
Consistência2
Óleo baseMineral parafinico
EspessanteAlumínio complexo
Temperatura máxima de utilização do lubrificante120 °C
Temperatura mínima de utilização do lubrificante-30 °C
Viscosidade a 100°C22 cst
Viscosidade a 40°C195 cst
PRINCIPAIS RECURSOS DO GREASER
Certificação ATEXOui/Yes
Capacidade125 cm³
Diâmetro65 mm
Tempo de distribuição1 a 12 meses
Driving typeEletrochimique
Comprimento132 mm
Peso0,28 kg
Pressão máxima6 bar
Pression maxi6 bar
Temperatura máxima de utilização60 °C
Temperatura mínima de utilização-20 °C
Tipo de lubrificanteFood