SMART BOOSTER, the electrochemical lubricator independent of ambiant temperature. The HEAVY DUTY + has been specially designed for our automatic lubricators. It is a versatile top-grade high-pressure grease for high pressure applications in heavy industry. Its capacity is 125cm³.
SMART Booster automatic single-point lubricators from NTN are high-performance greasing solutions specially designed for applications subject to temperature variations, featuring a range of 125cm3 grease refills and a flow control unit.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DO LUBRIFICANTE | |
|---|---|
| Tipo de lubrificante | Graxa |
| Consistência | 2 |
| Óleo base | Mineral |
| Espessante | Poliurée |
| Temperatura máxima de utilização do lubrificante | 150 °C |
| Temperatura mínima de utilização do lubrificante | -30 °C |
| Viscosidade a 100°C | 15 cst |
| Viscosidade a 40°C | 150 cst |
| PRINCIPAIS RECURSOS DO GREASER | |
|---|---|
| Certificação ATEX | Oui/Yes |
| Capacidade | 125 cm³ |
| Diâmetro | 65 mm |
| Tempo de distribuição | 1 a 12 meses |
| Driving type | Eletrochimique |
| Comprimento | 132 mm |
| Peso | 0,28 kg |
| Pressão máxima | 6 bar |
| Pression maxi | 6 bar |
| Temperatura máxima de utilização | 60 °C |
| Temperatura mínima de utilização | -20 °C |
| Tipo de lubrificante | Heavy duty + |