Smart

LUBER SMART 125 VIB - SNR

LUBER SMART 125 VIB

SMART BOOSTER, the electrochemical lubricator independent of ambiant temperature. The VIB grease is designed for parts subject to significant vibrations or shock Its capacity is 125cm³.

SMART Booster automatic single-point lubricators from NTN are high-performance greasing solutions specially designed for applications subject to temperature variations, featuring a range of 125cm3 grease refills and a flow control unit.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DO LUBRIFICANTE
Tipo de lubrificanteGraxa
Consistência2
Óleo baseSemissintético
EspessanteLítio / cálcio
Temperatura máxima de utilização do lubrificante140 °C
Temperatura mínima de utilização do lubrificante-20 °C
Viscosidade a 100°C25 cst
Viscosidade a 40°C360 cst
PRINCIPAIS RECURSOS DO GREASER
Certificação ATEXOui/Yes
Capacidade125 cm³
Diâmetro65 mm
Tempo de distribuição1 a 12 meses
Driving typeEletrochimique
Comprimento137 mm
Peso0,28 kg
Pressão máxima6 bar
Pression maxi6 bar
Temperatura máxima de utilização60 °C
Temperatura mínima de utilização-20 °C
Tipo de lubrificanteVib