Heavy Duty

LUB HEAVY DUTY GREASE - F50kg - SNR

LUB HEAVY DUTY GREASE - F50kg

Graxa de primeira qualidade de extrema pressão, multisserviço, destinada a aplicações intensas nas indústrias pesadas, a HEAVY DUTY apresenta uma excelente resistência sob cargas elevadas, incluindo alta velocidade, um bom comportamento em presença de água e uma excelente proteção contra o desgaste e a corrosão.
Ela é recomendada para as roldanas, motores de elevação, cubos de rodas de caminhão, motores elétricos de altas potências, bombas de água, prensas...
A HEAVY DUTY + é adaptada para uma utilização em lubrificante automático.
Faixa de temperatura:

  • Heavy Duty: de -25 °C a +140 °C
  • Heavy Duty +: de -30 °C a +150 °C

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DO LUBRIFICANTE
Viscosidade a 40°C150 cst
Viscosidade a 100°C11,8 cst
Temperatura mínima de utilização do lubrificante-30 °C
Temperatura máxima de utilização do lubrificante130 °C
AcondicionamentoBarril 50kg
Óleo baseMineral
EspessanteLítio / cálcio
Tipo de lubrificanteGraxa
Consistência2