A graxa de baixa temperatura para velocidade muito elevada, HIGH SPEED +, possui uma excelente resistência à água, gera um baixo aquecimento dos rolamentos, oferece uma ampla faixa de utilização e uma excelente resistência ao frio.
Ela é recomendada para as buchas de máquinas de têxteis ou de máquinas de ferramentas funcionando a velocidades elevadas.
Faixa de temperatura de -45 °C a +120 °C.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DO LUBRIFICANTE | |
|---|---|
| Viscosidade a 40°C | 25 cst |
| Viscosidade a 100°C | 5,8 cst |
| Temperatura mínima de utilização do lubrificante | -45 °C |
| Temperatura máxima de utilização do lubrificante | 120 °C |
| Acondicionamento | Caixa 1kg |
| Espessante | Lítio / cálcio |
| Óleo base | Ester + SHC |
| Tipo de lubrificante | Graxa |
| Consistência | 2 |