ULTRA HIGH TEMP é uma graxa para lubrificação de longa duração para todo tipo de rolamento até 260 °C. Ela é capaz de absorver fortes pressões, possui uma excelente resistência aos agentes agressivos. Ela é compatível com a maior parte dos materiais plásticos e juntas.
Ela é recomendada para as máquinas têxteis de secagem, máquinas de fabricação de papelão ondulado, indústria de materiais plásticos, rolos de troca de copiadoras, equipamentos de forno, vagonetas de forno, motores elétricos funcionando a temperaturas extremas.
Faixa de temperatura de -30 °C a +260 °C
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DO LUBRIFICANTE | |
|---|---|
| Viscosidade a 40°C | 460 cst |
| Viscosidade a 100°C | 40 cst |
| Temperatura mínima de utilização do lubrificante | -30 °C |
| Temperatura máxima de utilização do lubrificante | 260 °C |
| Acondicionamento | Cartucho 800g |
| Óleo base | Síntétique poliether perfluoré |
| Espessante | PTFE |
| Tipo de lubrificante | Graxa |
| Consistência | 2 |