• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Universal

LUB UNIVERSAL GREASE - B1kg - SNR

LUB UNIVERSAL GREASE - B1kg

UNIVERSAL e UNIVERSAL + são as graxas para uso geral para a indústria e o automóvel, apresentando um bom comportamento em presença de água e uma excelente proteção contra o desgaste e a corrosão.
Tipos de aplicações: equipamentos agrícolas, máquinas de lavar, material de manutenção, mecânica geral, motores elétricos de baixa potência, rolamentos de roda automotiva, pequenas ferramentas… UNIVERSAL + é adaptada para utilização em lubrificante automático.
Faixa de temperatura:

  • Universal: de -25 °C a +140 °C
  • Universal +: de -30 °C a +130 °C

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DO LUBRIFICANTE
Viscosidade a 40°C125 cst
Viscosidade a 100°C13 cst
Temperatura mínima de utilização do lubrificante-20 °C
Temperatura máxima de utilização do lubrificante120 °C
AcondicionamentoCaixa 1kg
EspessanteCalcium anhydre
Óleo baseMineral
Tipo de lubrificanteGraxa
Consistência2