UNIVERSAL e UNIVERSAL + são as graxas para uso geral para a indústria e o automóvel, apresentando um bom comportamento em presença de água e uma excelente proteção contra o desgaste e a corrosão.
Tipos de aplicações: equipamentos agrícolas, máquinas de lavar, material de manutenção, mecânica geral, motores elétricos de baixa potência, rolamentos de roda automotiva, pequenas ferramentas… UNIVERSAL + é adaptada para utilização em lubrificante automático.
Faixa de temperatura:
- Universal: de -25 °C a +140 °C
- Universal +: de -30 °C a +130 °C
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DO LUBRIFICANTE | |
|---|---|
| Viscosidade a 40°C | 125 cst |
| Viscosidade a 100°C | 13 cst |
| Temperatura mínima de utilização do lubrificante | -20 °C |
| Temperatura máxima de utilização do lubrificante | 120 °C |
| Acondicionamento | Barril 50kg |
| Espessante | Calcium anhydre |
| Óleo base | Mineral |
| Tipo de lubrificante | Graxa |
| Consistência | 2 |