Size no more available. New item: LUB UNIVERSAL / F15kg
UNIVERSAL e UNIVERSAL + são as graxas para uso geral para a indústria e o automóvel, apresentando um bom comportamento em presença de água e uma excelente proteção contra o desgaste e a corrosão.
Tipos de aplicações: equipamentos agrícolas, máquinas de lavar, material de manutenção, mecânica geral, motores elétricos de baixa potência, rolamentos de roda automotiva, pequenas ferramentas… UNIVERSAL + é adaptada para utilização em lubrificante automático.
Faixa de temperatura:
- Universal: de -25 °C a +140 °C
- Universal +: de -30 °C a +130 °C
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DO LUBRIFICANTE | |
---|---|
Viscosidade a 40°C | 115 cst |
Viscosidade a 100°C | 11 cst |
Temperatura mínima de utilização do lubrificante | -25 °C |
Temperatura máxima de utilização do lubrificante | 140 °C |
Acondicionamento | Barril 23kg |
Espessante | Lítio |
Óleo base | Mineral |
Tipo de lubrificante | Graxa |
Consistência | 2 |