Graxa para peças submetidas a grandes vibrações ou choques, a VIB apresenta uma excelente resistência aos choques, às vibrações e às cargas elevadas, assim como uma perfeita resistência à água, garantindo lubrificações de longa duração.
Ela é recomendada para pedreiras, cimenteiras, trabalhos públicos e agrícolas, perfurações, papelaria, eixos de caçamba, trituradores, britadores, peneiras vivas, máquinas de lavar, ventiladores industriais.
Faixa de temperatura de -20 °C a +140 °C.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDownloads
- Ficha técnica do lubrificante
- Ficha do produto
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DO LUBRIFICANTE | |
---|---|
Viscosidade a 40°C | 360 cst |
Viscosidade a 100°C | 25 cst |
Temperatura mínima de utilização do lubrificante | -20 °C |
Temperatura máxima de utilização do lubrificante | 140 °C |
Acondicionamento | Cartucho 400g |
Óleo base | Semissintético |
Espessante | Lítio / cálcio |
Tipo de lubrificante | Graxa |
Consistência | 2 |