• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Batente de suspensão

M252.00 - SNR

M252.00

M252.00 - SNR

Batente de suspensão

Fabricante de referência em hastes de suspensão Mac Pherson, presente nos maiores construtores mundiais, a NTN-SNR coloca à disposição da substituição uma gama completa de HASTES UNITÁRIAS de suspensão com qualidade original.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Width 1 (suspension)11 mm
Fitting positionAvant gauche
Diâmetro interno 112 mm
Diâmetro externo 154 mm
Tipo de rolamentoGEN0
Weight0,06 kg

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoFordCOURRIERCOURRIER III07/1991 => 08/1996--FordCortinaCortina09/1984 => 11/1986--FordEscortESCORT III => --FordEscortESCORT IV => --FordEscortEscort => --FordFiestaFIESTA II07/1983 => 12/1988--FordFiestaFIESTA III => --FordFiestaFiesta01/1986 => 06/1995--FordORIONORION01/1986 => 07/1990--FordORIONORION I10/1984 => 07/1990--FordSierraSIERRA 107/1982 => 11/1986--FordSierraSIERRA 209/1984 => --FordSierraSIERRA 312/1986 => 12/1992--FordSierraSierra09/1984 => 12/1992--