• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Batente de suspensão

M253.08 - SNR

M253.08

M253.08 - SNR

Batente de suspensão

Fabricante de referência em hastes de suspensão Mac Pherson, presente nos maiores construtores mundiais, a NTN-SNR coloca à disposição da substituição uma gama completa de HASTES UNITÁRIAS de suspensão com qualidade original.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Width 1 (suspension)17 mm
Weight0,465 kg
Diâmetro interno 136 mm
Diâmetro externo 112 mm
Tipo de rolamentoGEN2.5

OE Equivalents

FabricanteReferênciaOpel312510

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoOpelAstraASTRA II01/1998 => 11/2005--OpelAstraAstra => --OpelCOMBO -CORSA-COMBO -CORSA- II => --OpelCORSACORSA III08/2000 => 06/2006--OpelMERIVAMERIVA I04/2003 => 06/2010--OpelTIGRATIGRA II => --OpelVECTRA BVECTRA B => --OpelVectraVECTRA II => --OpelVectraVectra09/1995 => 05/2000--OpelZAFIRAZAFIRA I => --VauxhallASTRAASTRA02/1998 => 11/2005--VauxhallASTRAASTRA III03/1998 => 12/1999--VauxhallASTRAASTRA IV01/1998 => 11/2005--VauxhallASTRAVANASTRAVAN03/1998 => 06/2004--VauxhallCOMBOCOMBO09/2001 => 05/2004--VauxhallCOMBO -CORSA-COMBO -CORSA- II09/2001 => 09/2011--VauxhallCORSACORSA II => --VauxhallCORSACORSA III08/2005 => 09/2006--VauxhallMERIVAMERIVA I => --VauxhallVECTRAVECTRA04/1998 => 02/2002--VauxhallVECTRAVECTRA I09/1995 => 02/2002--VauxhallZAFIRAZAFIRA I => --