Fabricante de referência em hastes de suspensão Mac Pherson, presente nos maiores construtores mundiais, a NTN-SNR coloca à disposição da substituição uma gama completa de HASTES UNITÁRIAS de suspensão com qualidade original.
Este produto substitui a seguinte referência:
M258.10 - SNR
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
Batente de suspensão snr ap
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cesta
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICOS
Width 1 (suspension)
38 mm
Diâmetro interno 1
33 mm
Diâmetro externo 1
109 mm
Tipo de rolamento
GEN2.5
Weight
0,255 kg
Automotive Compatibility
MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoAlfa RomeoMi.ToMi.To 103/2008 => 08/2013--Alfa RomeoMi.ToMi.To 212/2009 => 08/2013--ChryslerYPSILONYPSILON V04/2011 => --FiatGRANDEGRANDE12/2008 => 11/2001--FiatGRANDE PUNTO ABARTHGRANDE PUNTO ABARTH III08/2007 => 03/2013--FiatGRANDE PUNTOGRANDE PUNTO III09/2005 => 08/2015--FiatPUNTO EVO ABARTHPUNTO EVO ABARTH III09/2009 => 03/2013--FiatPUNTO EVOPUNTO EVO III12/2007 => 08/2015--FiatPuntoPUNTO III12/2007 => 08/2015--FiatPuntoPunto09/2009 => 11/2011--LanciaYPSILONYPSILON IV04/2011 => --LanciaYPSILONYPSILON V04/2011 => --OpelCORSACORSA IV06/2006 => 08/2014--VauxhallCORSACORSA06/2006 => 10/2010--VauxhallCORSACORSA II06/2006 => 08/2014--VauxhallCORSACORSA III06/2006 => 08/2014--