• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Batente de suspensão

M268.10 - SNR

M268.10
Referência M268.10

Fabricante de referência em hastes de suspensão Mac Pherson, presente nos maiores construtores mundiais, a NTN-SNR coloca à disposição da substituição uma gama completa de HASTES UNITÁRIAS de suspensão com qualidade original.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • AP 43297 S01

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Weight0,268 kg
Altura38 mm
Tipo de rolamentoGEN2
Diâmetro interno 177 mm
Diâmetro externo 1128 mm

OE Equivalents

FabricanteReferênciaNissan54325-00Q0B

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoNissanNV200NV200 => --NissanQASHQAIQASHQAI11/2013 => 05/2017--NissanQASHQAIQASHQAI II11/2013 => --NissanX-TRAIL IIIX-TRAIL III03/2014 => --NissanX-TrailX-Trail03/2014 => --RenaultESPACEESPACE V => --RenaultKADJARKADJAR 105/2015 => 10/2018--RenaultKADJARKADJAR 2 => --RenaultKOLEOSKOLEOS04/2017 => --RenaultKOLEOS IKOLEOS I04/2017 => --RenaultKOLEOS IIKOLEOS II => --RenaultMEGANEMEGANE10/2016 => --RenaultMEGANEMEGANE III10/2016 => --RenaultMEGANEMEGANE IV => --RenaultSCENICSCENIC IV => --RenaultTALISMANTALISMAN => --