Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d3 - Safety washer bore diameter | 130 mm |
| d4 - Tooth root diameter | 149 mm |
| d5 - Outer diameter of the safety washer | 175 mm |
| B7 - Security washer thickness | 2 mm |
| M - Distance between inner tab and bore diameter | 125 mm |
| f - Width of outer teeth | 12 mm |
| f1 - Inner tab width | 14 mm |
| Peso | 0,113 kg |

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Designation of the associated nut | KM26 |