Nas gamas de rolamentos de esferas e rolamentos de alta precisão, o rolamento de esferas de contato angular de alta precisão soluciona as mais exigentes restrições de confiabilidade com maiores desempenhos em termos de rigidez, velocidades, capacidade de carga e precisão. Ele é recomendado para aplicações exigentes em precisão, tais como em fusos de máquinas-ferramenta. A gama standard é complementada pelos produtos dedicados às necessidades de velocidade, vedação, lubrificação específica, entre outros.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDownloads
Nenhum documento disponível
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
d - Internal diameter | 12 mm |
D - External diameter | 24 mm |
B - Bearing/Inner ring width | 6 mm |
d1 - External diameter inner ring | 15,4 mm |
d2 - External diameter inner ring | 14,5 mm |
D1 - Inner diameter outer ring | 20,05 mm |
D2 - Inner diameter outer ring | 20,75 mm |
a - Charge load application point | 7 mm |
α - Ângulo de contato | 25 ° |
rs - Min fillet radius | 0,3 mm |
r1s - Min fillet radius | 0,3 mm |
Classe de precisão | P4S |
Peso | 0,011 kg |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Capacidade de carga dinâmica | 1,41 kN |
C0 - Capacidade de carga estática | 0,62 kN |
Cu - Limite de de carga à fadiga | 0,07 kN |
f0 - Coefficient | 8.007 |
Axial displacement K Factor | 1.21 |
Nível de pré-carga | 9 |
Valor de pré-carga | 0,07 kN |
Axial rigidity | 51 N/µm |
Radial rigidity | 103 N/µm |
Tmin - Temperatura mín de operação | -20 °C |
Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C |
Nlim - Grease lubrication limit speed | 75000 tr/min |
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO | |
---|---|
BPFO - Frequência de passagem na pista externa (60 rpm) | 6,559 Hz |
BPFI - Frequência de passagem na pista interna (60 rpm) | 8,441 Hz |
FTF - Frequência de giro da gaiola (60 rpm) | 0,437 Hz |
BSF - Frequência de giro do elemento rolante (60 rpm) | 7,11 Hz |
RECOMENDACOES DE BARREIRA | |
---|---|
da min - Min shoulder diameter IR | 14,5 mm |
db min - Min IR shoulder diameter | 14,5 mm |
Da max - Max shoulder diameter OR | 21,5 mm |
Db max - Max OR shoulder diameter | 21,5 mm |
r1a - Max fillet radius | 0,3 mm |
ra max - Max shaft & housing fillet radius | 0,3 mm |