Rolamentos de esferas de contato angular de alta precisão

MLE71907HVUJ84S - SNR

MLE71907HVUJ84S

Rolamento de esferas de contato angular de alta precisão, série MLE vedado, gaiola em resina estratificada centrada no anel externo

Nas gamas de rolamentos de esferas e rolamentos de alta precisão, o rolamento de esferas de contato angular de alta precisão soluciona as mais exigentes restrições de confiabilidade com maiores desempenhos em termos de rigidez, velocidades, capacidade de carga e precisão. Ele é recomendado para aplicações exigentes em precisão, tais como em fusos de máquinas-ferramenta. A gama standard é complementada pelos produtos dedicados às necessidades de velocidade, vedação, lubrificação específica, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter35 mm
D - External diameter55 mm
B - Bearing/Inner ring width10 mm
d1 - External diameter inner ring41,4 mm
d2 - External diameter inner ring40,2 mm
D1 - Inner diameter outer ring48,75 mm
D2 - Inner diameter outer ring50,05 mm
a - Charge load application point15 mm
α - Ângulo de contato25 °
rs - Min fillet radius0,6 mm
r1s - Min fillet radius0,3 mm
Classe de precisãoP4S
Peso0,075 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica4,8 kN
C0 - Capacidade de carga estática3,15 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,18 kN
f0 - Coefficient8.547
Axial displacement K Factor0.71
Nível de pré-carga8
Valor de pré-carga0,12 kN
Axial rigidity100 N/µm
Radial rigidity215 N/µm
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
N lim - Grease lubrication limit speed30000 tr/min
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)11,944 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)14,056 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)11,088 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)5,544 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,459 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR39,5 mm
db min - Min IR shoulder diameter39,5 mm
Da max - Max shoulder diameter OR50,5 mm
Db max - Max OR shoulder diameter50,5 mm
r1a - Max fillet radius0,3 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image