Rolamento de agulhas, anel usinado (maciço), sem anel interno

MR162412 - NTN

MR162412

Rolamento de agulha, anel usinado (maciço), sem anel interno, ressaltos em ambos lados, furo de lubrificação, dimensões em polegadas

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Under rollers diameter25,4 mm
D - External diameter38,1 mm
C - Width of bearing, drawn cup or outer ring19,05 mm
rs - Min fillet radius1 mm
Furo de lubrificação no anel externoOui/Yes
k - Hole diameter2,5 mm
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso0,068 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating23 kN
C0r - Static load rating28,1 kN
N lim - Grease lubrication limit speed11000 tr/min
N lim - Oil lubrication limit speed16000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
Da max - Max shoulder diameter OR33 mm
ras max - Max shaft & housing fillet radius1 mm