Rolamento de agulhas, anel usinado (maciço), sem anel interno

MR445628 - NTN

MR445628

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Under rollers diameter69,85 mm
D - External diameter88,9 mm
C - Width of bearing, drawn cup or outer ring44,45 mm
rs - Min fillet radius2 mm
Furo de lubrificação no anel externoOui/Yes
k - Hole diameter3,5 mm
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso0,58 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating107 kN
C0r - Static load rating209 kN
N lim - Grease lubrication limit speed3700 tr/min
N lim - Oil lubrication limit speed5500 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
Da max - Max shoulder diameter OR81 mm
ras max - Max shaft & housing fillet radius2 mm