Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| d6 - Bore diameter in the clip | 9 mm |
| b1 - Clip width | 24 mm |
| e - Internal width of the clip | 21 mm |
| h1 - Height of the clip | 15 mm |
| s - Thickness of the clip | 5 mm |
| Peso | 0,057 kg |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Designation of the associated nut | HM3068 |
| Designation of the associated screw | M8x16 |