Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Inserção em inox diâmetro externo esférico com pino de bloqueio, fixado por conector para conjunto de parafuso junta de vedação com anel de projeção, graxa alimentícia
Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR B - Width of Inner Ring 42,9 mm C - Width of Outer Ring 20 mm C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone 5,791 mm d - Shaft diameter 36,513 mm D - Outer diameter of OR 72 mm G - Set screw size 5/16-24UNF m - Distance to set screw 6 mm r - Radius Inner Ring 2 S - Distance front side/bearing centre 17,5 mm f0 - Factor 14 SW - Wrench size 3,969 mm
DESEMPENHO C - Dynamic load rating 22 kN C0 - Static load rating 12,3 kN Operating temperature min. -20 °C Operating temperature max. 100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS Peso 0,48 kg Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão 8,3 N-m
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) 3,582 Hz BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) 5,418 Hz BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) 4,7 Hz BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) 2,35 Hz FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) 0,398 Hz