Rolamentos insertos

MUC208-24FD - SNR

MUC208-24FD

Inserção em inox diâmetro externo esférico com pino de bloqueio, fixado por conector para conjunto de parafuso junta de vedação com anel de projeção, graxa alimentícia

Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Width of Inner Ring49,2 mm
C - Width of Outer Ring21 mm
C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone6,198 mm
d - Shaft diameter38,1 mm
D - Outer diameter of OR80 mm
G - Set screw size5/16-24UNF
m - Distance to set screw8 mm
r - Radius Inner Ring2
S - Distance front side/bearing centre19 mm
f0 - Factor14
SW - Wrench size3,969 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating24,9 kN
C0 - Static load rating14,3 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,621 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8,3 N-m
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)3,607 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)5,393 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)4,841 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,421 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,401 Hz